Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HC075C5N2WI

HC075A 208-480V wall mnt w/ethIP N2/IP22

Spécifications générales

Product Name
Eaton HC active harmonic correction unit
Catalog Number
HC075C5N2WI
UPC
786687100720
Product Length/Depth
19.2 in
Product Height
61.7 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
278 lb
Certifications
UL 508A
CSA Std. C22.2 No. 14

Exporter les caractéristiques du produit