Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HC1-100-R

Eaton HC1 inductor, 10.5 uH, 12.79 A Irms, 5.3 A ISAT, 5.7 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 250 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton HC1 inductor
Catalog Number
HC1-100-R
EAN
5027590171618
UPC
051712896757
Product Length/Depth
0.512 in
Product Height
0.394 in
Product Width
0.512 in
Product Weight
0.014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
12.79 A
ISAT
5.3 A
Package Quantity
250
Material
Ferrite
Frequency rating
1 kHz to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
5.7 mΩ
Series
HC1

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us