Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HC3-R50-R

Eaton HC3 inductor, 0.5 uH, 78 A Irms, 120 A ISAT, 0.42 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 24 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton HC3 inductor
Catalog Number
HC3-R50-R
EAN
5027590213288
UPC
051712897440
Product Length/Depth
1.18 in
Product Height
0.689 in
Product Width
0.996 in
Product Weight
0.086 lb
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
78 A
ISAT
120 A
Package Quantity
24
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.42 mΩ
Series
HC3

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us