Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HCMA0703-R68-R

Eaton HCMA0703 inductor, 0.68 uH, 15.5 A Irms, 25 A ISAT, 5.5 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 1500 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton HCMA0703 inductor
Catalog Number
HCMA0703-R68-R
UPC
051712495639
Product Length/Depth
7.4 mm
Product Height
3 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
0.75 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
15.5 A
ISAT
25 A
Package Quantity
1500
Material
Iron powder
Automotive grade
Yes
Frequency rating
Up to 5 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
5.5 mΩ
Size
7.4x6.8x3.0 mm
Terminals
2 Pads
Series
HCMA0703

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us