Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HCTR4

Eaton Edison HCTR fuse, Non-indicating, 4 A, Class CC, 200 kAIC, Standard, 10, 600 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Edison HCTR fuse
Catalog Number
HCTR4
UPC
782634802228
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.406 in
Product Width
0.406 in
Product Weight
0.025 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
4 A
Class
Class CC
Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Packaging type
Standard
Quantity
10
Voltage rating
600 V
Special features
Non-indicating

Exporter les caractéristiques du produit