Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HFDDC2125L

Eaton Series C DC/PvGard complete molded case circuit breaker, F-frame, HFD, Complete breaker, Fixed thermal, fixed magnetic trip type, Two-pole, 125A, 600 Vac, 250 Vdc, 42 kAIC at 600 Vac, Line and load, Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton PV Guard / Solar complete molded case circuit breaker
Catalog Number
HFDDC2125L
UPC
786679063408
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
3 lb
Certifications
UL 489

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Trip Type
T186
Circuit breaker type
HFD
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Line and load
Frame
F
Class
Vdc
Interrupt rating
42 kAIC at 600 Vac
Number of poles
Two-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.