Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HHF

Eaton Bussmann series HHF fuse holder, 32V, 16A, Non Indicating, Circuit protector, 16 AWG Black Lead Wire, Black

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series HHF fuse holder
Catalog Number
HHF
EAN
5027590171809
UPC
051712269810
Product Length/Depth
4.9 in
Product Height
2.4 in
Product Width
3.6 in
Product Weight
0.25 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Used with
ATC blade type fuse
Amperage Rating
16 A
Color
Black
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
16 AWG black lead wire
Voltage rating
32 V
Type
Circuit protector

Exporter les caractéristiques du produit