Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HHG

Eaton Bussmann series HHG fuse holder, 32 Vdc, 24A, Non Indicating, Circuit protector, 13 AWG yellow lead wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series HHG fuse holder
Catalog Number
HHG
EAN
5027590171816
UPC
051712269827
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
1.25 in
Product Width
0.45 in
Product Weight
0.4 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Used with
ATC blade type fuse
Amperage Rating
24 A
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
13 AWG yellow lead wire
Voltage rating
32 Vdc
Type
Circuit protector

Exporter les caractéristiques du produit