Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HHM

Eaton Bussmann series HHM fuse holder, 32V, 24A, Non Indicating, Circuit protector, 12 AWG Red Lead Wire, Black

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series HHM fuse holder
Catalog Number
HHM
EAN
5027590419055
UPC
051712168540
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
0.563 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.04 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
24 A
Color
Black
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
12 AWG red lead wire
Voltage rating
32 V
Type
Circuit protector

Exporter les caractéristiques du produit