Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HHX

Eaton Bussmann series HHX fuse holder, 32V, 60A, Non Indicating, Fuse panel, 6 AWG Red Lead Wire, Firewall, Black

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series HHX fuse holder
Catalog Number
HHX
UPC
051712168571
Product Length/Depth
13 in
Product Height
2.41 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.27 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60 A
Color
Black
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
6 AWG red lead wire
Mounting method
Firewall
Voltage rating
32 V
Type
Fuse panel

Exporter les caractéristiques du produit