Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HMEG

Eaton Bussmann series HMEG fuse holder, 10-300A, Non Indicating, Circuit protector, 8 to 2 AWG Stud, Plastic base and cover

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series HMEG fuse holder
Catalog Number
HMEG
UPC
051712614634
Product Length/Depth
0.4 in
Product Height
0.84 in
Product Width
1.45 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10-300A
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
8 to 2 AWG stud
Material
Plastic base and cover
Type
Circuit protector

Exporter les caractéristiques du produit