Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HUB4

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/4", Space-Saver

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB4
UPC
782274490380
Product Length/Depth
2.16 in
Product Height
1.98 in
Product Width
2.16 in
Product Weight
0.25 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"
Special features
Space-Saver

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.