Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HUB8

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 3", Space-Saver

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB8
UPC
782274490427
Product Length/Depth
4.18 in
Product Height
2.81 in
Product Width
4.18 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Malleable iron
Trade size
3"
Special features
Space-Saver

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.