Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

IPH60012

Eaton B-Line series IPH series insert with clamp, 6" H x 6" L x 0.5" W

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series IPH series insert with clamp
Catalog Number
IPH60012
UPC
782051346367
Product Length/Depth
6 in
Product Height
6 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
IPH series inserts with clamps
Size
8 inch hanger size

Exporter les caractéristiques du produit