Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

IQ150MA6510

IQ 150 Electronic Power Meter (with integral display), 60 Hz, 5A secondary, 90-265 Vac/dc power supply

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton IQ 150 meter
Catalog Number
IQ150MA6510
UPC
786685354200
Product Length/Depth
4.85 in
Product Height
4.85 in
Product Width
4.97 in
Product Weight
2 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 687 (0.5% accuracy)
ANSI/IEEE Std C12.20 (0.5% accuracy)

Caractéristiques du produit

Type
Meter (with integral display)
Power supply voltage
90-265 Vac/dc
Frequency rating
60 Hz
ANSI % revenue accuracy
C12.20 (0.5)
Current sensor input
5A
Instrumentation
4 Quadrant Energy
Neutral Current - yes(calculated)
Frequency
Wh --Net
Current & Voltage - Per Phase
Wh --Positive & Negative
Va
Vah
Varh
Current Demand
Apparent Power Factor
Watts
Current & Voltage - 3 Phase Min, Max
Watt Demand
Va demand
Demand Metering
Vars
Logging
Min/Max Log

Exporter les caractéristiques du produit