Télécharger le document () de 20

IQ250/260-IO4

PXM 2000 I/O card-four analog outputs-0-4-20 mA

Spécifications générales

Product Name
Eaton IQ 250/260 meter I/O module
Catalog Number
IQ250/260-IO4
UPC
786685139227
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
3 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
0.35 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Special features
Used with Power Xpert 2000 Series Meters
Type
PXM 2000 I/O card-four analog outputs-0-4-20 mA

Exporter les caractéristiques du produit