Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

IQ35MA22

Four Quadrant Pulse Output + Modbus

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton IQ 35m meter
Catalog Number
IQ35MA22
UPC
786685457741
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
4.2 in
Product Width
2.3 in
Product Weight
0.62 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Type
Modbus output, bidirectional
ANSI % revenue accuracy
C12.20 (0.5)
Instrumentation
Apparent Power Factor
Watts
Wh
Var
4 Quadrant Energy
Current & Voltage - Per Phase
Va
Output
Pulse output, modbus
I/O capability
KYZ output
Pulse Output
Communications
Modbus

Exporter les caractéristiques du produit