Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

JBXFC3G18MCSDSMR

Right angle plug, IP40, size3, 18 male contacts, cable clamp protective boot; JBXFC3G18MCSDSMR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC3G18MCSDSMR
Product Length/Depth
50.5 mm
Product Height
45 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
60.12 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland With Optional Boot

Exporter les caractéristiques du produit