Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

JUSN42B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn JUSN junction box, Reinforced polyethylene terephthalate (PET), Surface mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn JUSN junction box
Catalog Number
JUSN42B
UPC
662276411692
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.63 in
Product Width
2 in
Product Weight
2.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Material
Reinforced polyethylene terephthalate (PET)
Mounting method
Surface

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.