Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

K200CM

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K200CM
UPC
784564002716
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
0.31 in
Product Width
3.19 in
Product Weight
2.08 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Cast iron
Trade size
2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.