Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

KCA

Eaton Bussmann series KCA cable limiter, 200 kAIC, Cable: copper, 2 AWG, Non indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series KCA cable limiter
Catalog Number
KCA
UPC
051712176989
Product Length/Depth
1.9 in
Product Height
8.75 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
1.7 lb
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Wire size
#2 AWG
Material
Cable: Copper
Voltage rating
600 V
Type
Cable limiter
Application
Non-residential

Exporter les caractéristiques du produit