Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

KCB

Eaton Bussmann series KCB cable limiter, 200 kAIC, Cable: copper, 1 AWG, Non indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series KCB cable limiter
Catalog Number
KCB
UPC
051712176996
Product Length/Depth
1.9 in
Product Height
8.75 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
1.7 lb
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Wire size
#1 AWG
Material
Cable: Copper
Voltage rating
600 V
Type
Cable limiter
Application
Non-residential

Exporter les caractéristiques du produit