Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

KDF

Eaton Bussmann series KDF cable limiter, 200 kAIC, Tubular end X offset bolted end, Cable: copper, 4/0 AWG, Non indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series KDF cable limiter
Catalog Number
KDF
UPC
051712177177
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
9.25 in
Product Width
2.21 in
Product Weight
1.9 lb
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Tubular end x offset bolted end
Wire size
#4/0 AWG
Material
Cable: Copper
Type
Cable limiter
Application
Non-residential

Exporter les caractéristiques du produit