Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

KEW

Eaton Bussmann series KEW cable limiter, 200 kAIC at 600 Vac, Center bolt end X offset bolted end, 1.63 inch, Copper: 350 kcmil, Aluminum: 350 kcmil, Non indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series KEW cable limiter
Catalog Number
KEW
UPC
051712177375
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
1.75 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
4.25 lb
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Interrupt rating
200 kAIC at 600 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Center bolt end x offset bolted end
Wire size
350 kcmil Cu, 350 kcmil Al
Material
Cable: Copper
Type
Cable limiter

Exporter les caractéristiques du produit