Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

KHMVD06B

Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism, Universal rotary, K-Frame, Black, Series C, 6 in

Spécifications générales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism
Catalog Number
KHMVD06B
UPC
782116048847
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
13 in
Product Weight
3 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
K-frame
Series
Series C
Handle color
Black
Shaft length
6 in
Type
Universal rotary
Special features
Used with K-frame

Exporter les caractéristiques du produit

Brochures

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.