Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LB100M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LB shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB100M
UPC
782274755953
Product Length/Depth
6.2 in
Product Height
2.65 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.43 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Malleable iron
Shape
LB
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.