Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LD2-181-R

Eaton LD inductor, 180 uH, 1.15 A Irms, 0.87 A ISAT, 710 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 1000 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton LD2 inductor
Catalog Number
LD2-181-R
UPC
051712889742
Product Length/Depth
8.1 mm
Product Height
5.3 mm
Product Width
7.3 mm
Product Weight
0.0019 lb
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.15 A
ISAT
0.87 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
710 mΩ
Series
LD

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us