Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

LGMPH400G

Eaton Series G motor protection circuit breaker, LG-frame, LG, Fixed thermal, fixed magnetic trip type, Three-pole, 400A, 600 Vac, 65 kAIC at 480 Vac, Line and load, Metric, Motor protection

Spécifications générales

Product Name
Eaton Series G motor protection circuit breaker
Catalog Number
LGMPH400G
UPC
782116996124
Product Length/Depth
4.09 in
Product Height
5.48 in
Product Width
5.48 in
Product Weight
15.3 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T186
Circuit breaker type
LG
Terminals
Line and load
Frame
LG
Class
Motor protection
Mounting hardware
Metric
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Number of poles
Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.