Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LK3R9FN

Eaton rotary disconnect line and load terminal lugs,3 lugs, Cu/Al cable,Line and load terminal lugs,400A,F-Frame,#2-600 kcmil per phase,Three-pole,Line and load terminal lugs,R9

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect line and load terminal lugs
Catalog Number
LK3R9FN
UPC
786685408712
Product Length/Depth
1.49 in
Product Height
1.5 in
Product Width
2.87 in
Product Weight
2.75 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Each catalog number is for line or load side. For both line and load, please order two sets.

Caractéristiques du produit

Special features
3 lugs, Cu/Al cable
Type
Line and load terminal lugs
Amperage Rating
400A
Number of poles
Three-pole
Product Category
Line and load terminal lugs
Frame size
F
Main lug wire size
#2-600 kcmil per phase
Series
R9

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.