Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LL200M CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LL shape, SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL200M CG
UPC
662277002523
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
4.12 in
Product Width
3.31 in
Product Weight
4.97 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Spécifications du produit

Material
Malleable iron
Shape
LL
Trade size
2"
Special features
SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.