Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LR27

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LR shape, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LR27
UPC
782274527901
Product Length/Depth
5.19 in
Product Height
2.44 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
1.25 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
LR
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.