Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LS CS 3 16

Eaton Crouse-Hinds series Link-Seal environmental seal sleeve, EPDM rubber, 3/4" or 1" or 1-1/4", Used with plastic sleeve

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Link-Seal environmental seal sleeve
Catalog Number
LS CS 3 16
UPC
782274999593
Product Weight
1.6 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
EMT, IMC, RSC
Material
EPDM rubber
Trade size
3/4", 1", 1-1/4"
Used with
Plastic sleeve

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.