Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

LSTRC3-NB

Eaton Exceder LED3 strobe, LED, ceiling, red, no lettering, blue lens, indoor

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton Exceder LED3 strobe
Catalog Number
LSTRC3-NB
UPC
786697265563
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
6.25 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
0.542 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Compliance and standards
ULC
UL
ICES
FCC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Housing material
UV Stabilized Plastic
Lens color
Blue
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
0.040/0.056/0.138/0.257
Lettering
No lettering
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
3 cd
6 cd
15 cd
19 cd
Voltage
24 V

Exporter les caractéristiques du produit