Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LT100S

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Steel, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector
Catalog Number
LT100S
UPC
662277061490
Product Length/Depth
2.94 in
Product Height
1.81 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.35 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Material
Steel
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.