Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LT20045G

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, 45° angle, Aluminum ground lug, Non-insulated, #4-14 AWG lug size, Malleable iron, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT20045G
UPC
784564260260
Product Length/Depth
4.44 in
Product Height
4.44 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.79 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Connector type
45° angle
Material
Malleable iron
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"
Ground lug material
Aluminum
Lug size
#4-14 AWG

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.