Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LTR100

Eaton Crouse-Hinds series LTR combination coupling, Liquidtight to rigid/IMC (threaded), Rigid/IMC, Malleable iron, Combination type, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LTR combination coupling
Catalog Number
LTR100
UPC
784564320186
Product Length/Depth
1.81 in
Product Height
1.88 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
0.59 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Combination
Combination type
Liquidtight to rigid/IMC (threaded)
Material
Malleable iron
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.