Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LUGKIT225

Eaton Pow-R-Xpress, main lug kit 225 A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Pow-R-Xpress panelboard connector kit
Catalog Number
LUGKIT225
UPC
786687009849
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
4.375 in
Product Width
8 in
Product Weight
1.25 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Special features
PRL1X/2X - PRL1A/2A
Type
Main lug

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.