Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-ASI

Eaton M22 pushbutton adaptor module, M22 ASI Adaptor Module, 22.5 mm, Illuminated, IP40

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 pushbutton adaptor module
Catalog Number
M22-ASI
UPC
786685284156
Product Length/Depth
1.8 in
Product Height
1.8 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.17 lb
Compliances
Bureau Veritas
GoST-R
CE Marked
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
Insulation displacement connectors allow for installation of adapterrs without any tools. Two integrated LEDs indicate status of communications

Caractéristiques du produit

Type
ASI adapter module
Illumination
Illuminated
Series
M22
Environmental rating
IP40
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.