Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-DH-R-GB0

Eaton M22 Modular Pushbuttons, 22.5 mm, Pushbutton, Extended, Non-illuminated, Etching code GB0, STOP inscription, Red, Momentary, Silver bezel, IP67, IP69K, NEMA 4X, 13

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22-DH-R-GB0
UPC
786685708478
Product Length/Depth
7 in
Product Height
1.5 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.04 lb
Compliances
CE Marked
GoST-R
Bureau Veritas
Certifications
CSA Certified
CCC Marked
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
Positively driven contact blocks.

Caractéristiques du produit

Type
Extended
Actuator color
Red
Bezel
Silver
Operating mode
Momentary
Illumination
Non-illuminated
Series
M22
Environmental rating
IP67, IP69K
Etching code
GB0
Degree of protection
NEMA 13
NEMA 4X
Inscription
STOP
Product category
Pushbutton
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.