Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-DL-R

Eaton M22 modular pushbutton, 22.5 mm, Flush, Momentary, Illuminated, Bezel: Silver, Button: Red, IP67, IP69K, NEMA 4x, 13, 5,000,000 Million mechanical operations

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22-DL-R
UPC
786685274553
Product Length/Depth
1.17 in
Product Height
0.39 in
Product Width
1.17 in
Product Weight
0.03 lb
Compliances
CE Marked
GoST-R
Bureau Veritas
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
Includes contact block mounting adapter.

Caractéristiques du produit

Application
Pushbutton
Special features
M22 series
Type
22.5 mm Modular
Bezel
Silver
Actuator function
Momentary
Button color
Red
Actuator
Flush, button
Illumination
Illuminated
Series
M22
Environmental rating
IP67, IP69K, NEMA 4X, NEMA 13
Operating cycles
5 million
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.