Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-ES-MS2

Eaton M22 pushbutton extra key, M22 Modular Pushbutton Extra Key, 22.5 mm, MS2, IP66, NEMA 4X, 13

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 pushbutton extra key
Catalog Number
M22-ES-MS2
UPC
786685283319
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.017 lb
Compliances
CE Marked
GoST-R
Bureau Veritas
Certifications
CSA Certified
CCC Marked
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
For use with key release operators only. One key included with operator.

Caractéristiques du produit

Type
Key
Series
M22
Key code
MS2
Environmental rating
IP66, NEMA 4X, NEMA 13
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.