Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-L-R-230R

Eaton M22 modular pushbutton, Eaton M22 modular pushbutton, Complete Indicating Light, Flush, IP67, IP69K, NEMA 4X, 13, Illuminated, Red, Red, 100, 000 Hours of operation, 85-264 Vac/dc

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22-L-R-230R
UPC
786685278599
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.1 kg
Compliances
Bureau Veritas
CE Marked
GoST-R
Certifications
CSA Certified
CCC Marked
Lloyd's Register Certified

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.