Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-L-R-R

Eaton M22 modular pushbutton, Complete Indicating Light, Flush, IP67, IP69K, NEMA 4X, 13, Illuminated, Red, 100, 000 Hours of operation, 12-30 Vac/dc

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22-L-R-R
UPC
786685278605
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
Bureau Veritas
CE Marked
GoST-R
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified

Caractéristiques du produit

Type
Complete Indicating Light
Environmental rating
IP67, IP69K, NEMA 4X, 13
Operating Cycles
100,000 Hours of operation
Voltage rating
12-30 Vac/dc
Illumination
Illuminated
Series
M22
Size
22.5 mm
Actuator
Flush
Lens color
Red
Light color
Red

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.