Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-LED230-B

Eaton M22 Illuminated Pushbutton, Flush, Momentary, Light Unit, Screw, IP66, NEMA 4X, 13, Illuminated, Blue, 85-264V

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22-LED230-B
UPC
786685277639
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.05 lb
Compliances
CE Marked
Bureau Veritas
GoST-R
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
For complete listing of available button lenses, light units and contact blocks, seeAccessories

Caractéristiques du produit

Type
Light Unit
Environmental rating
IP66, NEMA 4X, 13
Voltage rating
85-264 V
Illumination
Illuminated
Series
M22
Size
22.5 mm
Actuator
Screw
Light color
Blue

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.