Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-RJ45-SA

Eaton M22 pushbutton rj45 socket, M22 Modular Pushbutton RJ45 Socket, 22.5 mm, IP20

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 pushbutton rj45 socket
Catalog Number
M22-RJ45-SA
UPC
786685283128
Product Length/Depth
1.17 in
Product Height
0.39 in
Product Width
1.17 in
Product Weight
0.085 lb
Compliances
CE Marked
GoST-R
Bureau Veritas
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
Used for RJ45 ethernet connection

Caractéristiques du produit

Special features
RJ45 Socket, eight-wire connector
Type
M22
Series
M22
Environmental rating
IP20
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.