Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-SWD-K22LED-W

Eaton SmartWire-DT Intelligent wiring system contact module, SmartWire Analog I/O Modules, 24 Vdc, (2) analog inputs, (2) analog outputs

Spécifications générales

Product Name
Eaton SmartWire-DT Intelligent wiring system analog module
Catalog Number
M22-SWD-K22LED-W
UPC
786685879536
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.02 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
SmartWire-DT Intelligent wiring system contact module

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.