Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-SWD-NOP

M22 Control Station elements, Element enclosure PCB 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton SmartWire-DT Intelligent wiring system control station element
Catalog Number
M22-SWD-NOP
EAN
4015081440979
UPC
786689006181
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
1 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Element enclosure PCB 4
Quantity
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.