Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-XD-R

Eaton M22 pushbutton button plate, M22 Button Plate, 22.5 mm, Flush, Non-illuminated, Button: Red, IP67, IP69K, NEMA 4X, 21

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 pushbutton button plate
Catalog Number
M22-XD-R
UPC
786685273426
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.01 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.026 lb
Compliances
GoST-R
CE Marked
Bureau Veritas
Certifications
CSA Certified
CCC Marked
Lloyd's Register Certified

Caractéristiques du produit

Type
Button plate
Button color
Red
Actuator
Flush
Illumination
Non-illuminated
Series
M22
Environmental rating
IP67, IP69K, NEMA 4X, NEMA 21
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.