Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22M-D-R-K01

Eaton Modular Pushbutton, M22, 22.5 mm, Non-illuminated, Metal, Momentary, Red, 1NC, NEMA 4x, 13, IP67, IP69K (IP66 key-release)

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22M-D-R-K01
UPC
786685860329
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.05 lb
Compliances
CE Marked

Caractéristiques du produit

Type
Modular pushbutton
Bezel
Metal
Enclosure
NEMA 13
NEMA 4X
Button color
Red
Operating mode
Momentary
Contact configuration
1 NC
Illumination
Non-illuminated
Series
M22
Environmental rating
IP67, IP69K (IP66 key-release)
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.