Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22M-DL-R

Eaton M22 modular pushbutton, 22.5 mm, Metal, Illuminated flush momentary, Red lens, NEMA 4x, 13, IP67, IP69K (IP66 key-release)

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22M-DL-R
UPC
786685861197
Product Length/Depth
1.17 in
Product Height
1.17 in
Product Width
0.39 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Application
Pushbutton
Special features
M22 series
Type
22.5 mm RMQ-Titan Modular
Bezel
Metal
Actuator function
Momentary
Enclosure
NEMA 4X
NEMA 13
Actuator
Flush
Operating mode
Momentary
Illumination
Illuminated
Series
M22
Environmental rating
IP67, IP69K (IP66 key-release)
Mounting method
Flush
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.